PL
Wybierz język

Kolumny podnoszone

Podkategorie/stonę
3 z 3 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    3 z 3 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Kolumny podnoszące, sterowniki i przełączniki ręczne



    Szukasz elektrycznej kolumny podnoszącej? Systemy kolumn podnoszących norelem składają się z samej kolumny podnoszącej, sterowania kolumny podnoszącej oraz przełącznika ręcznego do kolumny podnoszącej.



    Elektryczna kolumna podnosząca służy do regulacji wysokości obiektów za pomocą silnika, a jednocześnie umożliwia stabilne prowadzenie. Umożliwia to poprawę ergonomii, zarówno na pojedynczych stanowiskach pracy, jak i w złożonych maszynach i instalacjach.



    Napędzane elektrycznie kolumny podnoszące norelem posiadają już całą zintegrowaną technikę. Rozwiązania te nie wymagają konserwacji i można je łatwo i szybko uruchamiać na zasadzie Plug & Work oraz intuicyjnie obsługiwać.



    Asortyment norelem obejmuje różne produkty i wersje kolumn podnoszących o następujących parametrach:





    • skok do 500 mm,

    • maks. prędkość do 8 mm/s,

    • możliwość synchronicznego ruchu dwóch kolumn podnoszących,

    • przeznaczenie do obciążeń pociągowych i ściskających oraz

    • samohamowanie również przy maksymalnym obciążeniu.




    Wyposażenie: sterownik, kabel łączący, przełącznik ręczny, kabel przyłączeniowy i płyta montażowa

       



    Sterownik do kolumny podnoszącej



    Za pomocą sterownika można obsługiwać maksymalnie dwie kolumny podnoszone, przy czym można połączyć ze sobą maksymalnie dwa sterowniki. Umożliwi to jednoczesne i równoległe przemieszczanie łącznie czterech kolumn podnoszących.

      



    Zalety sterownika do kolumny podnoszącej:





    • Sterownik kolumny podnoszącej oferuje dynamiczne obliczanie czasu włączania i seryjną ochronę przed przeciążeniem.

    • Zintegrowane rozpoznawanie kolizji (SPP – Smart Product Protection) optymalizuje bezpieczeństwo procesów kolumny podnoszącej.

    • Za wizualną sygnalizację stanów kolumn podnoszących odpowiadają wskaźniki LED.




      

    Przełącznik ręczny do kolumny podnoszącej



    Kolumną podnoszącą steruje się za pomocą specjalnego przełącznika ręcznego, który oferuje następujące cechy lub funkcje:





    • wyświetlacz LCD i sześć przycisków funkcyjnych

    • intuicyjna obsługa sterownika kolumny podnoszącej

    • zapis pozycji elektrycznej kolumny podnoszącej

    • łatwa zamiana pomiędzy użytkownikami kolumny podnoszącej

    • możliwe elektryczne zmiany w sterowniku kolumny podnoszącej