{"product":{"productId":"agid.19892","price":18.42,"name":"Pierścienie uszczelniające wału DIN 3760"},"currency":"PLN"}
Materiał
Elastomer NBR.
Pierścień usztywniający i sprężyna naciągowa ze stali.
Pierścień usztywniający i sprężyna naciągowa ze stali.
Wersja
Twardość w skali Shore'a ~70, kolor czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Elastomer NBR.
Pierścień usztywniający i sprężyna naciągowa ze stali.
Pierścień usztywniający i sprężyna naciągowa ze stali.
Wersja
Twardość w skali Shore'a ~70, kolor czarny.
Wskazówka
Pierścienie uszczelniające wału są gotowymi do zamontowania uszczelkami na wały obrotowe. Są zbudowane z zewnętrznej osłony elastomerowej oraz osadzonej wewnątrz blachy usztywniającej. Sprężyna naciągowa zapewnia wzmocniony docisk warg uszczelniających na wał oraz zwiększa szczelność w obszarze statycznym.
Forma A: wersja zgodna z DIN 3760 (ISO 6194/1) średnica zewnętrzna gładka.
Forma AS: wersja zgodna z DIN 3760 (ISO 6194/0) średnica zewnętrzna gładka, z dodatkowymi wargami przeciwpyłowymi do ochrony przed zabrudzeniami zewnętrznymi.
Kauczuk NBR posiada dużą wytrzymałość na ścieranie, a także jest odporny na paliwa napędowe, oleje, oleje hydrauliczne oraz smary.
granice eksploatacji:
prędkość obwodowa (m/s): ≤12
ciśnienie (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Pierścienie uszczelniające wału generalnie są przeznaczone do pracy bez ciśnienia).
Forma A: wersja zgodna z DIN 3760 (ISO 6194/1) średnica zewnętrzna gładka.
Forma AS: wersja zgodna z DIN 3760 (ISO 6194/0) średnica zewnętrzna gładka, z dodatkowymi wargami przeciwpyłowymi do ochrony przed zabrudzeniami zewnętrznymi.
Kauczuk NBR posiada dużą wytrzymałość na ścieranie, a także jest odporny na paliwa napędowe, oleje, oleje hydrauliczne oraz smary.
granice eksploatacji:
prędkość obwodowa (m/s): ≤12
ciśnienie (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Pierścienie uszczelniające wału generalnie są przeznaczone do pracy bez ciśnienia).
Zakres temperatury
-40°C do +100°C.
Tolerancje
Obudowa:
Zalecana tolerancja to H8.
Chropowatość powierzchni Ra 1,6 do 6,3 μm.
Wał:
Zalecana tolerancja to h11.
Chropowatość powierzchni Ra 0,2 do 0,8 μm.
Twardość wału powinna wynosić co najmniej 45 HRC.
Zalecana tolerancja to H8.
Chropowatość powierzchni Ra 1,6 do 6,3 μm.
Wał:
Zalecana tolerancja to h11.
Chropowatość powierzchni Ra 0,2 do 0,8 μm.
Twardość wału powinna wynosić co najmniej 45 HRC.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.