Nazwa
Podstawka Wahliwa
Form
F
Wersja 2
nastawny
Typ produktu
cylindra
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
stal
Powierzchnia korpusu
ulepszone cieplnie i fosforanowane manganowo
B=Długość gwintu
30
D2=Gwint
M10
F=Maks.stat. Obciążalność kN
8
H=Wysokość
15,7
D3
8,6
E
19
L
45,7
Materiał powierzchnia ustalają
stal
Powierzchnia ustalająca/stykow
ryflowany
Rodzaj mocowania
gwint zewnętrzny
SW
17
Typ formy
kulka spłaszczona i żłobkowana
Ø kulki
12

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Wersja stalowa:
Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany manganowo.
Nakrętka oksydowana.

Wersja nierdzewna:
Korpus ulepszony cieplnie i polerowany elektrolitycznie.
Nakrętka niepowleczona.
Wskazówka
Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany manganowo. Kulka hartowana, z połyskiem. Nakrętka oksydowana.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili