Nazwa
Śruba Z Uchem
Wersja 1
stały
Norma DIN
DIN 580
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.1141
D1=Gwint
M08
F5=Nośność kg
96,9
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
F1 maks. kN
1,4
F2 maks. kN
0,95
H
36
K
8
L
13
M
10
Rodzaj mocowania
przykręcana

Opis

Materiał

Stal do nawęglania 1.1141, stal nierdzewna 1.4301 lub stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
Kucie matrycowe.
Stal niepowlekana.
Stal ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Przeznaczone do prostych zastosowań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa (przemysł maszynowy, osprzęt do podnoszenia, elementy chwytające).
Znacznik CE jest wytłoczony na śrubie z uchem transportowym.
Nośność F2 poniżej maks. 45° na jedną śrubę z uchem transportowym.
Na zapytanie
Świadectwo zgodności.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili