{"product":{"productId":"agid.21897","price":1854.67,"name":"PROWADNICA ZE SRUBA MIKROMETRYCZNA,B=80, L=185, S=105, F=750, ALUMINIUMCZARNY ANODOWANY"},"currency":"PLN"}
Prowadnica
ze śrubą mikrometryczną
aluminium
czarny
anodowany
- Do dokonywania ustawień m.in. jednostek obróbczych lub kamer pomiarowych
- Różne rozmiary, ze skokiem od 10 do 105 mm
- Możliwość szybkiego wykonywania późniejszych połączeń w kierunku x-y-z
- Powierzchnia anodyzowana na czarno
- Otwory centrujące
Jednostka sprzedaży
1 854,67 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Prowadnica
Wersja 1
ze śrubą mikrometryczną
Materiał
korpusu
aluminium
Kolor
korpusu
czarny
Powierzchnia
korpusu
anodowany
Klucz stalowy
EN AW-6082
B=Szerokość
80
L=Długość płyty
185
A
34
B1
79,5
D1
10
D2
M5
D3
5,5
D4
9
E
60
E1
34
E2
13
E3
40
E4
40
F
N
750
H
23
I
22,5
K
26
K1
18
L1
78
L2
68
L3
6
L4
227,1
M2
M5
MA
M5x10
MI
M5x7,5
Mx
Nm
8
My
Nm
22
Mz
Nm
7
N
M5
O
8
P
2,1
P1
3,7
RoHS
true
Skok
S
105
T1
0,03
T2
0,03
T3
0,04
TA
8
TM
8
TN
12
Tl
12
Trzpień
M08x1
UNSPSC Code
31171520
Y
17
Opis
Materiał
Aluminium EN AW-6082.
Wersja
anodyzowane, w kolorze czarnym.
Wskazówka
Te precyzyjne prowadnice ślizgowe są stosowane między innymi do budowy maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, a także w przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej.
Podana dopuszczalna wartość obciążenia (F) jest przystosowana do obciążenia statycznego.
Wartości momentów obrotowych obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sanek.
TI = liczba otworów mocujących E1/E2/MI w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/E1/MI w części zewnętrznej.
TM = liczba otworów centrujących D1 w części wewnętrznej.
TN = liczba otworów centrujących D1 w części zewnętrznej.
Podana dopuszczalna wartość obciążenia (F) jest przystosowana do obciążenia statycznego.
Wartości momentów obrotowych obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sanek.
TI = liczba otworów mocujących E1/E2/MI w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/E1/MI w części zewnętrznej.
TM = liczba otworów centrujących D1 w części wewnętrznej.
TN = liczba otworów centrujących D1 w części zewnętrznej.
Zalety
Na wszystkich otworach gwintowanych znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne. Możliwość szybkiego wykonywania późniejszych połączeń w kierunku x-y-z.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.