PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Prowadnica
Wersja 1
z rolkami umieszczonymi krzyżowo
Materiał korpusu
stal narzędziowa
Materiał komponentów
stal konstrukcyjna
B1=Szerokość
13,9
D=Do średnicy rolek
6
H=Wysokość
15
L=Długość
350
B
31
B2
6
D1
M6
D2
5,4
D3
10
H1
1,8
K
5,2
L1
25
L2
6x50
RoHS
true

Opis

Materiał
Szyna prowadząca ze stali narzędziowej 1.2842, końcówki 1.0531.
Wersja
szyny prowadzące hartowane (60-62 HRC) i szlifowane. Końcówka oksydowana.
Wskazówka
Pasujący koszyczek łożyska wałeczkowego: patrz 21052.
Szyny prowadzące są zamontowane w prowadnicach szynowych (21034, 21035, 21038 i 21040). Mogą być więc wykorzystywane także jako części zamienne.

Dostawa realizowana jest bez koszyczka łożyska wałeczkowego, należy zamawiać oddzielnie. Inne szyny prowadzące i koszyczek łożyska wałeczkowego należy zamawiać oddzielnie.
Wskazówka dotycząca planu
1) końcówka
2) bez koszyczka łożyska (21052)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili