Nazwa
Jednostka Liniowa
Wersja 1
z lozyskiem slizgowym
Wersja 2
gwint prawy
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
stal nierdzewna
B=Szerokość
130
Do=Wrzeciono
TR 14X3
G2=Gwint
M06
H=Wysokość
64
L=Długość
500
S=Skok
270
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
G3
M06
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
MM5162
30
P1
2X2X20

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy.
Rura precyzyjna ze stali nierdzewnej.
Śruba z gwintem trapezowym ze stali.
Wskazówka
Jednostki liniowe podwójne mogą posiadać napęd ręczny lub elektryczny. Dzięki krótkiemu czasowi włączania jednostki te mogą być każdego dnia wielokrotnie przestawiane z niewielką prędkością i dużą stabilnością. Możliwość regulacji szerokości, długości i wysokości.
Dane techniczne
Czas pracy: S3, 30% (przy 60 min.)

Zakres temperatury
Zakres temperatury od 0°C do +60°C
Na zapytanie
Inne długości.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili