PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Libella Okrągła
Forma
A
Wersja 1
cylindryczny
Typ produktu
okrągły
Materiał korpusu
mosiądz
Materiał komponentów
poliamid
Powierzchnia korpusu
niklowany i polerowany na wysoki połysk
D1=Średnica zewnętrzna
14
H=Wysokość
9,5
Czułość
30'
D2
10
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
41111602

Opis

Materiał
Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja
niklowany i polerowany na wysoki połysk.
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle okrągłe są wyregulowane względem powierzchni styku, formę B można zamocować przy użyciu trzpienia gwintowanego.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem powierzchni styku oprawy libelli
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili