{"product":{"productId":"agid.16061","price":64.23,"name":"KOLKO STOZKOWE PROSTY, N=16 STAL, U=1:1"},"currency":"PLN"}
Kółko Stożkowe
prosty
Stal
z połyskiem
- Kąt osiowy = 90°
- Służą do kątowego przeniesienia momentu obrotowego w maszynach i urządzeniach
Jednostka sprzedaży
64,23 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Kółko Stożkowe
Wersja 1
prosty
Materiał
korpusu
Stal
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
L=Szerokość
11,2
N=Liczba zębów
16
A
16
B
4
D
17,4
D1
16
D2
13,3
D3
4
L1
6,7
Moduł
1
RoHS
true
Stosunek
1:1
UNSPSC Code
31161602
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt osiowy = 90°.
Kąt osiowy = 90°.
Wskazówka do zamówienia
Koła stożkowe dostarczane są na sztuki. Aby uzyskać parę kół zębatych stożkowych, proszę zamówić także wymienione koło dociskowe.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.