{"product":{"productId":"agid.17540","price":10.1,"name":"ZAWIAS FORMA:A 40X40, STAL OCYNKOWANY,A1=8,5, A2=8,5"},"currency":"PLN"}
Zawias
stal
ocynkowany
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Materiał: stal lub stal nierdzewna 1.4301
Jednostka sprzedaży
10,10 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zawias
Forma
A
Typ produktu
zawias
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
A1=Rozstaw otworów z lewej
8,5
A2=Rozstaw otworów z prawej
8,5
A=Długość
40
B=Szerokość
40
B2
25
B3
7,5
D
4
Możliwość mocowania
otworami mocującymi
S
1
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy walcowane.
Trzpienie nitowane.
Otwory śrubowe wpuszczone.
Trzpienie nitowane.
Otwory śrubowe wpuszczone.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.