PL
Wybierz język

Łatwe podnoszenie i opuszczanie


 

W kwestiach kontrolowanego podnoszenia, opuszczania, hamowania i utrzymywania na pozycji elementów maszyn i instalacji możesz zaufać sprężynom gazowym norelem. Gotowe do montażu sprężyny gazowe są niezawodne, nie wymagają konserwacji i są dostępne we wszystkich rozmiarach standardowych. Ponadto sprężyny pneumatyczne można indywidualnie dostosować do danego obciążenia.




W produktach norelem to klient decyduje o właściwym ciśnieniu. Dzięki naszej automatycznej stacji kontroli i napełniania otrzymujesz sprężyny gazowe z żądanym ciśnieniem napełnienia. W ten sposób zostają one dokładnie dopasowane do danego obciążenia. Klient może zdać się na niezawodną jakość i otrzymuje gotowy do montażu, specjalnie dopasowany do jego wymagań produkt. W razie potrzeby ciśnienie napełnienia można zredukować w późniejszym czasie za pomocą montowanego seryjnie zaworu napełniającego.

Sprężyny gazowe nie tylko można indywidualnie dopasowywać do obciążenia, są one również wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu obszarach. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność regulacji, otwierania lub zamykania klap, pokryw, okien i drzwi, wszechstronny mechanizm amortyzujący ułatwia poruszanie i wspiera hamowanie obciążeń.

Nasze uniwersalne sprężyny gazowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w budowie maszyn i pojazdów, ale również w przemyśle meblowym i branży sportowo-rekreacyjnej. Cechuje je równomierne oddawanie siły i niskie zapotrzebowanie na miejsce.

Modele ze stali nierdzewnej są szczególnie odporne na korozję i nadają się do wymagających zastosowań, np. w technice medycznej i przemyśle spożywczym.

Sprężyny gazowe są kompaktowymi. hydropneumatycznymi elementami regulacyjnymi o budowie zamkniętej, które w celu tłumienia drgań w położeniu krańcowym i smarowania są napełnione sprężonym tlenem oraz zdefiniowaną ilością oleju. Nie wymagają one konserwacji przez cały okres użytkowania.
 


Firma norelem oferuje sprężyny gazowe w rozmiarach standardowych, ze średnicą tłoczyska od 4 mm (wersja ze stali) lub 6 mm (wersja ze stali nierdzewnej) do 14 mm oraz z długością skoku od 30 mm do 400 mm. Są one obustronnie wyposażone w gwint łączący do mocowania różnych części i połączeń. 

Dzięki temu sprężyny gazowe są uniwersalne w zastosowaniu oraz proste i elastyczne w montażu. Sprężyny gazowe nadają się do zakresu temperatury roboczej od -20°C do +80°C.
 

Zamów odpowiednie do Twoich potrzeb sprężyny gazowe już dziś!