PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing polyamide, glass-bead reinforced.
POM rollers.
Wersja
Housing and rollers black.
Wskazówka
The roller elements are suitable for the manufacture of roller conveyors in any length and width. Suitable for type B and I aluminium profiles. Due to the sprung guide tabs on the bottom, the elements will fit any 8 and 10 slots.

Attachment Form A
Insert the bottom of the housing and rollers into the slot on the aluminium profile. Bring the top of the housing and the integrated expansion pins into position and press down. The expansion pins and clamps fasten and secure the roller element in the slot.
Wskazówka dotycząca planu
1) lateral guide
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili