PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Uchwyt z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Śruba stalowa.
Elementy dystansowe gumowe.
Wersja
Uchwyt w kolorze aluminiowym powlekany proszkowo.
Śruba ocynkowana.
Elementy dystansowe czarne.
Wskazówka
Uchwyt szyby do mocowania szyb i innych docisków.

Uchwyt szyby można przymocować na płaskiej powierzchni lub profilach aluminiowych za pomocą nakrętki do rowków teowych. Za pomocą dołączonych elementów dystansowych z gumy można zaciskać dociski od 2 mm do 9 mm.

Podczas docinania docisków należy uwzględnić odstęp równy co najmniej 16,5 mm.
Zakres dostawy
1 uchwyt szyby
1 śruba M5x16
5 elemantów dystansowych do płyt od 2 mm do 9 mm
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili