{"product":{"productId":"agid.22430","price":227.09,"name":"Kompaktowy siłownik pneumatyczny DIN ISO 21287 dwustronnego działania, z tłokiem magnetycznym, Gwint zewnętrzny "},"currency":"PLN"}
- Dwustronne działanie
- Obustronnie zintegrowana elastyczna amortyzacja
- Rowki teowe czujnika, do mocowania wyłącznika zbliżeniowego
- Nadaje się do zadań mocowania o krótkich skokach
Opis
Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4301 (od Ø siłownika 32 mm – 1.4021).
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4301 (od Ø siłownika 32 mm – 1.4021).
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: niepowlekana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Pokrywa końcowa: niepowlekana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania zgodny z DIN ISO 21287. Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego i obustronna elastyczna amortyzacja.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom siłowniki kompaktowe nadają się szczególnie do zastosowań w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom siłowniki kompaktowe nadają się szczególnie do zastosowań w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.