{"product":{"productId":"agid.18253","price":2545.18,"name":"Couplings for cross-clamping"},"currency":"PLN"}
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
With the coupling for cross-clamping, two 5-axis clamping systems compact / KIPPflexX can be connected with each other.
This enables workpieces to be clamped from four sides.
To enable the coupling for cross-clamping to be precisely centred on the transverse spindle, a threaded spindle and a spindle nut is required for each end.
These items must be ordered separately as accessories under the following numbers:
Threaded spindle NLM 41400-999.008
Spindle nut NLM 41010-999.003
This enables workpieces to be clamped from four sides.
To enable the coupling for cross-clamping to be precisely centred on the transverse spindle, a threaded spindle and a spindle nut is required for each end.
These items must be ordered separately as accessories under the following numbers:
Threaded spindle NLM 41400-999.008
Spindle nut NLM 41010-999.003
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.