PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tool steel.
Wersja
Hardened and ground (HRC 55).
Wskazówka
Attachment jaws with prism are used for clamping round workpieces. With the longitudinal slot on the back, they can be aligned exactly on the ES and DS fixed jaws.
Zastosowanie
The attachment jaws with prism are screwed onto the ES and DS fixed stops.
Zalety
The attachment jaws with prism ensure repeat accuracy when clamping workpieces.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili