{"product":{"productId":"agid.24858","price":141.32,"name":"Clamping claw sets for multi-clamping system"},"currency":"PLN"}
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered. Support faces ground (HRC 32).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered. Support faces ground (HRC 32).
Wskazówka
Using these clamping claw sets, the clamping rails can be secured at any position on the machine table.
Zastosowanie
The clamping claw set is inserted into the T-slot on the machine table and slid along to the desired position on the clamping rail. Tightened using a cap screw.
Zalety
The clamping claw set can also be used for other types of mounting in the multi-clamping system.
Zakres dostawy
4x clamping claws.
4x DIN 912 cap screws.
4x DIN 508 T-slot nuts.
4x DIN 912 cap screws.
4x DIN 508 T-slot nuts.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.