{"product":{"productId":"agid.20794","price":2879.14,"name":"Przekładnie kątowe dla imadeł NC"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa stalowa.
Przekładnia stalowa.
Przekładnia stalowa.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa stalowa.
Przekładnia stalowa.
Przekładnia stalowa.
Wskazówka
Przekładnie kątowe są stosowane w celu umożliwienia obsługi imadła NC od góry lub przy ograniczonej ilości miejsca.
- Przełożenie wynosi 1 : 1,4
- Bez przekładni kątowej imadło NC maks. 4,5 obrotów. Z przekładnią kątową maks. 6,3 obrotów.
- Przekładnia kątowa szczególnie nadaje się do poziomej wstawki imadła NC, np. kostki mocujące/wieże mocujące. Dodatkowo przekładnie kątowe mogą być wykorzystywane do obsługi imadła NC od góry lub przy ograniczonej ilości miejsca.
Odpowiednie do 41091-125470
- Przełożenie wynosi 1 : 1,4
- Bez przekładni kątowej imadło NC maks. 4,5 obrotów. Z przekładnią kątową maks. 6,3 obrotów.
- Przekładnia kątowa szczególnie nadaje się do poziomej wstawki imadła NC, np. kostki mocujące/wieże mocujące. Dodatkowo przekładnie kątowe mogą być wykorzystywane do obsługi imadła NC od góry lub przy ograniczonej ilości miejsca.
Odpowiednie do 41091-125470
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.