PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Main body oxidised.
Contact faces hardened and ground.
Wskazówka
The UNILOCK 5-axis double clamp basic modules can be adapted directly to machine tables with grid holes or T-slots, as well as grid hole subplates.
 
The narrow design of the basic module enables it to be used on grid spacings from 40 mm.

The following clamping forces are possible with the UNILOCK clamping bolt in conjunction with M8, M10 fastening screws:
- Clamping force (M8) 15,000 N
- Clamping force (M10) 25,000 N
Clamping force with DIN EN ISO 4762 -12.9 cap screws

Clamping bolts may only be clamped in conjunction with a mounted interchangeable unit in the clamping module.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili