PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Main body oxidised.
Contact faces hardened and ground.
Wskazówka
The UNILOCK clamping bolts are suitable for clamping and positioning workpieces and fixtures. Clamping bolts are screwed onto the exchange element and adapted to the various basic modules.

The following clamping forces are possible with the UNILOCK clamping bolt in conjunction with M8, M10 fastening screws:
- Clamping force (M8) 15,000 N
- Clamping force (M10) 25,000 N
Clamping force with DIN EN ISO 4762 -12.9 cap screws.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili