{"product":{"productId":"agid.16435","price":294.6,"name":"UNILOCK 5-axis shoulder screws for fastening to workpieces size 80 mm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Precision fits ground.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Precision fits ground.
Wskazówka
The UNILOCK 5-axis locating bolts for fastening to workpieces are suitable for clamping and positioning workpieces. These locating bolts are passed through the clamping bolts for fastening to workpieces, screwed directly into the workpiece and positioned on the basic module or add-on module. The thread is used for fastening and positioning the workpiece.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.