{"product":{"productId":"agid.35658","price":41.24,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.
Uchwyt grzybkowy termoplastyczny
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.