{"product":{"productId":"agid.23344","price":227.19,"name":"Energy chains, plastic inner height 25 mm, openable along inner radius"},"currency":"PLN"}
Materiał
Polyamide fibreglass reinforced.
Wersja
Black. Openable along inner radius.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Polyamide fibreglass reinforced.
Wersja
Black. Openable along inner radius.
Wskazówka
Energy supply chains for safe guiding of flexible electric and data cables as well as pneumatic and hydraulic hoses. The modularly constructed chains can be easily shortened or extended.
The material is UV-resistant and therefore also suitable for outdoor applications.
The material is UV-resistant and therefore also suitable for outdoor applications.
Dane techniczne
Technical features in unsupported areas:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Zakres temperatury
-30°C to +125°C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.