{"product":{"productId":"agid.24800","price":94.67,"name":"Przycisk zatrzymania awaryjnego wersja do zabudowy Ø 22,3 mm złącze na wtyki płaskie"},"currency":"PLN"}
Materiał
Tworzywo sztuczne.
Styki AgNi.
Styki AgNi.
Wersja
Guzik w kolorze czerwonym.
Ramka w kolorze żółtym.
Ramka w kolorze żółtym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tworzywo sztuczne.
Styki AgNi.
Styki AgNi.
Wersja
Guzik w kolorze czerwonym.
Ramka w kolorze żółtym.
Ramka w kolorze żółtym.
Wskazówka
Przyciski zatrzymania awaryjnego służą do ręcznego odłączania maszyn i urządzeń w przypadku zagrożenia. Guzik blokuje się po wciśnięciu, a jego ponowne odblokowanie następuje po przekręceniu w prawo lub w lewo. Czerwony guzik znajduje się na podłożu w kolorze żółtym. Zapewnia to jego dobrą widoczność.
Certyfikaty / spełnione normy:
CE, TÜV Süd, CCC, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certyfikaty / spełnione normy:
CE, TÜV Süd, CCC, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dane techniczne
Położenie montażowe: dowolne.
Żywotność mechaniczna: 50 000 cykli łączeniowych.
Żywotność elektryczna: 50 000 cykli łączeniowych przy obciążeniu znamionowym.
Styk NC o wymuszonym otwieraniu: zgodny z EN 60947-5-1, zał. K.
B10d: 250000.
Napięcie znamionowe izolacji Ui: 250 V.
Prąd ciągły cieplny: 5 A.
Kategoria użytkowa zgodnie z IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A
Żywotność mechaniczna: 50 000 cykli łączeniowych.
Żywotność elektryczna: 50 000 cykli łączeniowych przy obciążeniu znamionowym.
Styk NC o wymuszonym otwieraniu: zgodny z EN 60947-5-1, zał. K.
B10d: 250000.
Napięcie znamionowe izolacji Ui: 250 V.
Prąd ciągły cieplny: 5 A.
Kategoria użytkowa zgodnie z IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A
Zakres temperatury
Temperatura przechowywania: od -40°C do +80°C.
Temperatura robocza: pd -25°C do +70°C.
Temperatura robocza: pd -25°C do +70°C.
Zalety
Styk bezpieczeństwa (w wersji styku NO) przez cały czas monitoruje poprawność połączenia pomiędzy przyciskiem zatrzymania awaryjnego a elementem stykowym. Jeśli na skutek niedokładnego montażu lub uszkodzenia mechanicznego dojdzie do rozłączenia przycisku zatrzymania awaryjnego z elementem stykowym, styk bezpieczeństwa natychmiast przerwie obwód, a maszyna zostanie zatrzymana.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.