{"product":{"productId":"agid.24809","price":411.53,"name":"Przycisk zatrzymania awaryjnego w obudowie \u201eMinibox\u201d Ø 22,3 mm złącze M12"},"currency":"PLN"}
Materiał
Tworzywo sztuczne.
Styki AgNi.
Styki AgNi.
Wersja
Guzik w kolorze czerwonym.
Korpus w kolorze czarnym/żółtym.
Korpus w kolorze czarnym/żółtym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tworzywo sztuczne.
Styki AgNi.
Styki AgNi.
Wersja
Guzik w kolorze czerwonym.
Korpus w kolorze czarnym/żółtym.
Korpus w kolorze czarnym/żółtym.
Wskazówka
Minibox to gotowa do podłączenia obudowa zawierająca wszystkie potrzebne elementy łącznie z przyciskiem zatrzymania awaryjnego. Dzięki smukłemu kształtowi przeznaczona jest do montażu zwłaszcza na profilach aluminiowych.
Przyciski zatrzymania awaryjnego służą do ręcznego odłączania maszyn i urządzeń w przypadku zagrożenia. Guzik blokuje się po wciśnięciu, a jego ponowne odblokowanie następuje po przekręceniu w prawo lub w lewo. Czerwony guzik znajduje się na podłożu w kolorze żółtym. Zapewnia to jego dobrą widoczność.
Certyfikaty / spełnione normy:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Przyciski zatrzymania awaryjnego służą do ręcznego odłączania maszyn i urządzeń w przypadku zagrożenia. Guzik blokuje się po wciśnięciu, a jego ponowne odblokowanie następuje po przekręceniu w prawo lub w lewo. Czerwony guzik znajduje się na podłożu w kolorze żółtym. Zapewnia to jego dobrą widoczność.
Certyfikaty / spełnione normy:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dane techniczne
Położenie montażowe: dowolne.
Żywotność mechaniczna: 50 000 cykli łączeniowych.
Żywotność elektryczna: 50 000 cykli łączeniowych przy obciążeniu znamionowym.
Styk NC o wymuszonym otwieraniu: zgodny z EN 60947-5-1, zał. K.
Napięcie znamionowe izolacji Ui: 250 V.
Prąd ciągły cieplny: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Kategoria użytkowa zgodnie z IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Żywotność mechaniczna: 50 000 cykli łączeniowych.
Żywotność elektryczna: 50 000 cykli łączeniowych przy obciążeniu znamionowym.
Styk NC o wymuszonym otwieraniu: zgodny z EN 60947-5-1, zał. K.
Napięcie znamionowe izolacji Ui: 250 V.
Prąd ciągły cieplny: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Kategoria użytkowa zgodnie z IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Zakres temperatury
Temperatura przechowywania: od -25°C do +85°C.
Temperatura robocza: od -25°C do +70°C.
Temperatura robocza: od -25°C do +70°C.
Montaż
Minibox za pomocą klipsa mocującego można przytwierdzić bezpośrednio do profili aluminiowych z rowkiem 8 mm, jak również do powierzchni gładkich.
Po otwarciu obudowy Minibox można także przytwierdzać bezpośrednio do równych powierzchni, wykorzystując otwory mocujące Ø 4,6 mm.
Po otwarciu obudowy Minibox można także przytwierdzać bezpośrednio do równych powierzchni, wykorzystując otwory mocujące Ø 4,6 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.