PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Plastic ABS
Wersja
Ligh grey.
Wskazówka
Empty housings for up to 5 control points. The robust ABS plastic housing has mounting diameters of 22.3 mm for holding control and signaling devices. They are suitable as surface-mounted housings for applications in all industrial sectors. The housings have recesses for labels. The interior offers sufficient space for the installation of the necessary components.

The housings have predefined cable openings on the ends. 1x open Ø 20.2 mm, 1x to break out with weak points Ø 20.2 mm.

Certificates / Standards met:
CE, UKCA.

The IP rating depends on the components used.
Zakres temperatury
Storage temperature: -40 °C to +70 °C.
Operating temperature: -40°C to +60°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili