{"product":{"productId":"agid.22424","price":401.72,"name":"Switched-mode power supplies for top-hat rail mounting"},"currency":"PLN"}
Wersja
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Wersja
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Wskazówka
Closed version with screw fittings with contact protection. Overload protection due to current limit, auto recovery. Protected against short-circuit, overload and surges. Power on LED indicator. For DIN top hat rail mounting.
Dane techniczne
Rating: IP00
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Zakres temperatury
-10°C to +70°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.