{"product":{"productId":"agid.24744","price":90.53,"name":"Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: RFID.
Stopień ochrony: IP 67.
Stopień ochrony: IP 67.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID, forma A
od
90,53 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID, forma B
od
90,53 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: RFID.
Stopień ochrony: IP 67.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID. Jeśli aktywator znajduje się w obszarze odstępu przełączania (zamknięte drzwi ochronne), zestyki bezpieczeństwa i ewentualne styki sygnalizacyjne wyłącznika bezpieczeństwa zostaną przełączone.
Zakres temperatury
-25°C do +65°C.
Accessory
Wyłącznik bezpieczeństwa z kodowaniem RFID 83456.