PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Brama sieciowa stanowi interfejs pomiędzy trzpieniami ustalającymi z czujnikiem stanu lub modułem Bluetooth do Smart Products a sterownikiem maszyny. Odbiera sygnał radiowy z trzpieni ustalających lub modułu Bluetooth i generuje binarny sygnał wyjściowy na wyjściach przekaźnikowego zestyku przełącznego, możliwy do odczytania przez sterownik maszyny.
Umożliwia to przesłanie informacji o stanie uruchomienia maksymalnie 6 trzpieni ustalających lub modułu Blouetooth. W celu dodatkowej wizualizacji z bramą sieciową można połączyć przenośne urządzenie końcowe.

Poza łączeniem i odłączaniem trzpieni ustalających lub modułów Bluetooth, wbudowany panel obsługi z przyciskami i diodami LED umożliwia także monitorowanie połączenia radiowego, stanu uruchomienia oraz ładowania baterii.
Materiał
Obudowa z poliwęglanu.
Wersja
Górna część obudowy w kolorze jasnoszarym.
Dolna część obudowy w kolorze antracytowym.
Wskazówka
Brama sieciowa odbiera sygnał radiowy trzpienia ustalającego wyposażonego w czujnik stanu lub modułu Bluetooth do produktów Smart Products i konwertuje go w zwykły sygnał wyjściowy.
Po podłączeniu do sterownika maszyny można kontynuować przetwarzanie stanu uruchomienia do 6 trzpieni ustalających lub modułów Bluetooth. Liczbę trzpieni ustalających lub modułów Bluetooth można dowolnie zwiększyć poprzez zastosowanie kolejnych bram sieciowych.
Dane techniczne
Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Brama sieciowa służy do włączania trzpieni ustalających z czujnikiem stanu do układu maszyn i instalacji. Dzięki połączeniu między bramą sieciową a sterownikiem maszyny można wyświetlać i kontrolować stany uruchomienia trzpieni ustalających, a także wykorzystywać je do sterowania procesem.
Zalety
Sterowanie procesem zależne od uruchomienia.
Uniwersalny sygnał wyjściowy.
Łatwa instalacja.
Na zapytanie
Pozostałe sygnały wyjściowe, interfejsy
Accessory
Trzpień ustalający z czujnikiem stanu 03090-01
Łapa dociskowa z czujnikiem siły 04060
Czujnik siły do dociskacza 05899
Kołki podporowe z czujnikiem nakładanym 02015
Moduł Bluetooth do Smart Products 85876
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili