PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Opis produktu
Smart Products umożliwiają elektroniczny pomiar stanu uruchomienia różnych elementów mocujących i podporowych.

Moduł Bluetooth służy do uniwersalnego wskazywania stanu i przesyłania sygnału. Jest on podłączany do danego produktu Smart Product za pomocą wtyku USB-C. Zintegrowany wyświetlacz LED wizualizuje stan podłączonych elementów mocujących lub podporowych.

Informacje o stanie uruchomienia przesyłane są bezprzewodowo przez Bluetooth do przenośnego urządzenia końcowego lub bramy sieciowej 85875.
Połączenie Smart Products z modułem Bluetooth oraz bramą sieciową umożliwia dalsze przetwarzanie sygnału, przykładowo w sterowniku maszyny.
Materiał
Obudowa z termoplastu PA6.
Uszczelka wtyku, elastomer NBR.
Wersja
Czarny termoplast, tulejka wzgl.
Wskazówka
Smart Products.
Brama sieciowa 85875.
Dane techniczne
Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Połączenie modułu Bluetooth i urządzeń inteligentnych umożliwia wizualne, intuicyjne i wszystkie wskazywanie statusu czujnika.
Status czujnika może być przekazywany bezprzewodowo przez Bluetooth.
Zakres temperatury
0°C do +65°C.
Bezpieczeństwo
Moduły Bluetooth nie nadają się do ochrony osób.
Ostrzeżenie: moduł Bluetooth musi być ładowany za pomocą odpowiedniego kabla znajdującego się w opakowaniu. Nie używać szybkiej ładowarki.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wtyczka USB typu C
2) Uszczelka
3) Wskaźnik LED
4) Przycisk
Accessory
Czujnik siły do szybkiego mocowania 05899.
Łapa dociskowa z czujnikiem siły 04060.
Kołek podporowy z czujnikiem nakładanym 02015.
Bramka 85875.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili