{"product":{"productId":"agid.22421","price":343.11,"name":"Akcesoria do silników krokowych ze zintegrowanym sterownikiem pozycji"},"currency":"PLN"}
Opis
Wskazówka
Dla umożliwienia konfiguracji za pomocą nadrzędnego komputera silnik krokowy jest wyposażony w interfejs dialogowy. Za pomocą tego interfejsu konfiguruje się sterowniki.
Interfejs standardowy jest wykonany jako interfejs TTL. Dlatego aby można było konfigurować silnik krokowy na komputerze (za pomocą oprogramowania programistycznego) oraz zdalnie nim sterować, należy stosować przetwornik (konwerter USB). Dla zapobiegania zniszczeniu sterownika przez duże różnice potencjałów lub prądy wyrównawcze dołączony konwerter USB posiada separację galwaniczną.
85000-15-91: USB na RS-232 (9-pin SUB-D złącze męskie). Nośnik USB przesyła dane seryjne z poziomu TTL przez interfejs USB na komputer PC lub notebook. Długość ok. 500 mm, z przedłużaczem USB 1,8 m.
85000-15-92: USB na RS-232 (9-pin SUB-D złącze męskie). Nośnik USB przesyła dane seryjne z poziomu TTL przez interfejs USB na komputer PC lub notebook. Długość ok. 500 mm, z przedłużaczem USB 1,8 m. Z adapterem na wtyk mini DIN Stv.
85000-15-95: 15-pin SUB-D złącze żeńskie na 15-pin złącze męskie SUB-D i 9-pin SUB-D złącze żeńskie, długość ok. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15-pin SUB-D HD złącze żeńskie, długość 5 m. Odpowiedni do łańcuchów ciągowych.
85000-15-911X05000: 16-pin M23, złącze żeńskie proste, długość 5 m. Odpowiedni do łańcuchów ciągowych.
Interfejs standardowy jest wykonany jako interfejs TTL. Dlatego aby można było konfigurować silnik krokowy na komputerze (za pomocą oprogramowania programistycznego) oraz zdalnie nim sterować, należy stosować przetwornik (konwerter USB). Dla zapobiegania zniszczeniu sterownika przez duże różnice potencjałów lub prądy wyrównawcze dołączony konwerter USB posiada separację galwaniczną.
85000-15-91: USB na RS-232 (9-pin SUB-D złącze męskie). Nośnik USB przesyła dane seryjne z poziomu TTL przez interfejs USB na komputer PC lub notebook. Długość ok. 500 mm, z przedłużaczem USB 1,8 m.
85000-15-92: USB na RS-232 (9-pin SUB-D złącze męskie). Nośnik USB przesyła dane seryjne z poziomu TTL przez interfejs USB na komputer PC lub notebook. Długość ok. 500 mm, z przedłużaczem USB 1,8 m. Z adapterem na wtyk mini DIN Stv.
85000-15-95: 15-pin SUB-D złącze żeńskie na 15-pin złącze męskie SUB-D i 9-pin SUB-D złącze żeńskie, długość ok. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15-pin SUB-D HD złącze żeńskie, długość 5 m. Odpowiedni do łańcuchów ciągowych.
85000-15-911X05000: 16-pin M23, złącze żeńskie proste, długość 5 m. Odpowiedni do łańcuchów ciągowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.