{"product":{"productId":"agid.27352","price":1665.6,"name":"Lampy robocze LED w obudowie aluminiowej 230 V, ściemnialne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa: aluminiowa.
Zatyczki końcowe: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Tarcza rozpraszająca: poliwęglan.
Przycisk: tworzywo sztuczne ABS/PA.
Zatyczki końcowe: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Tarcza rozpraszająca: poliwęglan.
Przycisk: tworzywo sztuczne ABS/PA.
Wersja
Obudowa: anodowana w kolorze naturalnym (wersja ESD anodowana na czarno).
Zatyczki końcowe: czarne.
Tarcza rozpraszająca: przezroczysta.
Przycisk: niebieski, podświetlany (wersja ESD pomarańczowa, podświetlana).
Zatyczki końcowe: czarne.
Tarcza rozpraszająca: przezroczysta.
Przycisk: niebieski, podświetlany (wersja ESD pomarańczowa, podświetlana).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa: aluminiowa.
Zatyczki końcowe: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Tarcza rozpraszająca: poliwęglan.
Przycisk: tworzywo sztuczne ABS/PA.
Zatyczki końcowe: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Tarcza rozpraszająca: poliwęglan.
Przycisk: tworzywo sztuczne ABS/PA.
Wersja
Obudowa: anodowana w kolorze naturalnym (wersja ESD anodowana na czarno).
Zatyczki końcowe: czarne.
Tarcza rozpraszająca: przezroczysta.
Przycisk: niebieski, podświetlany (wersja ESD pomarańczowa, podświetlana).
Zatyczki końcowe: czarne.
Tarcza rozpraszająca: przezroczysta.
Przycisk: niebieski, podświetlany (wersja ESD pomarańczowa, podświetlana).
Wskazówka
Lampy LED o wytrzymałej jakości przemysłowej, do oświetlania stanowiska roboczego. Lampy LED są zamontowane na profilu aluminiowym z tylnym rowkiem 8 typ I. Rowek ten umożliwia mocowanie w rowkach profilowych i na elementach płaskich, za pomocą dostępnego oddzielnie osprzętu.
Lampy LED mają jedno wejście prądowe i jedno wyjście prądowe. Są one zintegrowane z zatyczkami końcowymi po stronie czołowej. Zasilanie elektryczne jest podłączane za pomocą dostępnego oddzielnie kabla sieciowego. Za pomocą złączki przyłączeniowej lub kabla łączącego można łączyć ze sobą wiele lamp LED, bezpośrednio lub z zachowaniem odstępów (łączenie maks. 6 listew gniazdowych, długość przewodu maks. 8 m dla kabli sieciowych i łączących. Moc przyłączeniowa maks. 3500 W). Do wyjścia prądowego można podłączać dalsze lampy LED lub listwy gniazdowe.
Funkcjami włączania i wyłączania oraz ściemniania lamp LED steruje się za pomocą ściemniacza umieszczonego z przodu lampy. Ostatnio ustawiona intensywność oświetlenia jest zapisywana i przy kolejnym włączaniu zostanie automatycznie wywołana.
Dzięki tarczom z pryzmatami stożkowymi lampy LED oświetlają stanowiska robocze równomiernie, bez oślepiania i migotania, w sprzyjającym pracy kolorze neutralnej bieli. Długa żywotność źródeł światła LED, wynosząca do 100 000 godzin, sprawia, że lampy praktycznie nie wymagają konserwacji.
Lampy LED mają jedno wejście prądowe i jedno wyjście prądowe. Są one zintegrowane z zatyczkami końcowymi po stronie czołowej. Zasilanie elektryczne jest podłączane za pomocą dostępnego oddzielnie kabla sieciowego. Za pomocą złączki przyłączeniowej lub kabla łączącego można łączyć ze sobą wiele lamp LED, bezpośrednio lub z zachowaniem odstępów (łączenie maks. 6 listew gniazdowych, długość przewodu maks. 8 m dla kabli sieciowych i łączących. Moc przyłączeniowa maks. 3500 W). Do wyjścia prądowego można podłączać dalsze lampy LED lub listwy gniazdowe.
Funkcjami włączania i wyłączania oraz ściemniania lamp LED steruje się za pomocą ściemniacza umieszczonego z przodu lampy. Ostatnio ustawiona intensywność oświetlenia jest zapisywana i przy kolejnym włączaniu zostanie automatycznie wywołana.
Dzięki tarczom z pryzmatami stożkowymi lampy LED oświetlają stanowiska robocze równomiernie, bez oślepiania i migotania, w sprzyjającym pracy kolorze neutralnej bieli. Długa żywotność źródeł światła LED, wynosząca do 100 000 godzin, sprawia, że lampy praktycznie nie wymagają konserwacji.
Zakres temperatury
0 °C do +40 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Strona wejściowa
Accessory
Kabel sieciowy 80161.
Kabel łączący 80161-05.
Złączki przyłączeniowe 80161-10.
Zaślepki 80161-49.
Łączniki bezpośrednie do rowków teowych 07075-01.
Łączniki profilowe do rowków teowych 07075-02.
Kątowniki stalowe 10242-01.
Płyty łączące 10905.
Kabel łączący 80161-05.
Złączki przyłączeniowe 80161-10.
Zaślepki 80161-49.
Łączniki bezpośrednie do rowków teowych 07075-01.
Łączniki profilowe do rowków teowych 07075-02.
Kątowniki stalowe 10242-01.
Płyty łączące 10905.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.