{"product":{"productId":"agid.35646","price":8607.06,"name":"Siłownik elektryczny rozmiar 60 siłowniki serwo IO-Link"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa, pokrywa końcowa: aluminium, anodowane bezbarwnie.
Rurka popychacza: aluminium, anodyzowane na twardo.
Uszczelnienia: PUR, EPDM, NBR.
Mocowanie gwintowane: stal nierdzewna.
Śruby: stal ocynkowana.
Wrzeciono: stal ulepszona cieplnie.
Nakrętka wrzeciona: stal łożyskowa.
Osłony pokręteł: stal nierdzewna.
Smarowniczka kulkowa: stal, ocynkowana.
Złącza wciskane: cynk, niklowane.
Rurka popychacza: aluminium, anodyzowane na twardo.
Uszczelnienia: PUR, EPDM, NBR.
Mocowanie gwintowane: stal nierdzewna.
Śruby: stal ocynkowana.
Wrzeciono: stal ulepszona cieplnie.
Nakrętka wrzeciona: stal łożyskowa.
Osłony pokręteł: stal nierdzewna.
Smarowniczka kulkowa: stal, ocynkowana.
Złącza wciskane: cynk, niklowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Siłownik elektryczny to kompaktowe i wydajne rozwiązanie do precyzyjnych ruchów liniowych w maszynie.
Siłownik elektryczny jest napędem wrzeciona IO-Link. Innowacyjna technologia All in one integruje silnik serwo, sterownik serwo i śrubę kulową w kompaktowej konstrukcji. Wartości zadane w czasie rzeczywistym są przekazywane za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego IO-Link.
Siłownik elektryczny jest kompatybilny z istniejącymi systemami i nie wymaga miejsca w szafie sterowniczej. Proste 2-punktowe ruchy mogą być sterowane za pomocą sygnału cyfrowego, podczas gdy potencjometry umożliwiają indywidualną regulację siły i prędkości bezpośrednio na napędzie.
Siłownik elektryczny jest napędem wrzeciona IO-Link. Innowacyjna technologia All in one integruje silnik serwo, sterownik serwo i śrubę kulową w kompaktowej konstrukcji. Wartości zadane w czasie rzeczywistym są przekazywane za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego IO-Link.
Siłownik elektryczny jest kompatybilny z istniejącymi systemami i nie wymaga miejsca w szafie sterowniczej. Proste 2-punktowe ruchy mogą być sterowane za pomocą sygnału cyfrowego, podczas gdy potencjometry umożliwiają indywidualną regulację siły i prędkości bezpośrednio na napędzie.
Materiał
Obudowa, pokrywa końcowa: aluminium, anodowane bezbarwnie.
Rurka popychacza: aluminium, anodyzowane na twardo.
Uszczelnienia: PUR, EPDM, NBR.
Mocowanie gwintowane: stal nierdzewna.
Śruby: stal ocynkowana.
Wrzeciono: stal ulepszona cieplnie.
Nakrętka wrzeciona: stal łożyskowa.
Osłony pokręteł: stal nierdzewna.
Smarowniczka kulkowa: stal, ocynkowana.
Złącza wciskane: cynk, niklowane.
Rurka popychacza: aluminium, anodyzowane na twardo.
Uszczelnienia: PUR, EPDM, NBR.
Mocowanie gwintowane: stal nierdzewna.
Śruby: stal ocynkowana.
Wrzeciono: stal ulepszona cieplnie.
Nakrętka wrzeciona: stal łożyskowa.
Osłony pokręteł: stal nierdzewna.
Smarowniczka kulkowa: stal, ocynkowana.
Złącza wciskane: cynk, niklowane.
Wskazówka
Siłownik elektryczny służy jako elektromechaniczny napęd wrzeciona dla ruchów liniowych. Jego główne komponenty obejmują synchroniczny silnik serwo, napęd wrzeciona i zintegrowaną elektronikę. Wszystkie komponenty znajdują się w obudowie. Prędkość wysuwania i wsuwania, a także ograniczenie siły są ustawiane bezstopniowo za pomocą pokręteł bezpośrednio na korpusie lub ustawione wartości są określane zmiennie i w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Prędkości, przyspieszenia i inne parametry mogą być zmieniane, umożliwiając realizację zadań pozycjonowania jak w złożonych zastosowaniach serwo. Możliwe jest również sterowanie za pomocą prostych sygnałów cyfrowych, takich jak te używane do sterowania prostym siłownikiem pneumatycznym.
Podstawowe wymiary są oparte na normie ISO 15552.
Wymiary przyłączy i akcesoriów odpowiadają normie ISO 15552.
Podstawowe wymiary są oparte na normie ISO 15552.
Wymiary przyłączy i akcesoriów odpowiadają normie ISO 15552.
Dane techniczne
Typ wrzeciona: kulkowe obiegowe.
Zintegrowana prowadnica liniowa: prowadnica szynowa o profilu 15 mm z wózkiem kulkowym.
Typ silnika: Synchroniczny silnik serwo.
Czujnik położenia wirnika: bezwzględny, jednoobrotowy, 12-bitowy.
Zabezpieczenie przed przekręceniem tłoczyska: prowadnica ślizgowa (bez zewnętrznego momentu obrotowego).
Maksymalna długość przewodu: 20 metrów.
Liczba wejść sygnału cyfrowego: 3 (wysuwanie, chowanie, uczenie).
Liczba wyjść sygnału cyfrowego: 3 (wysunięty, schowany, gotowy).
Właściwości wejścia sygnału: galwanicznie odizolowane od modułu mocy. Nie są od siebie galwanicznie odizolowane.
Logika przełączania wyjść: Push Pull.
Logika przełączania wejść: Przełączanie dodatnie.
Odniesienie: ogranicznik zewnętrzny / ręczny przez IO-Link.
Ciężar ze skokiem 100 mm: 1,6 kg.
Dodatkowo na 10 mm skoku: 0,45 kg.
Dodatek poruszanej masy / skok 10 mm: 0,00585 kg.
Zintegrowana prowadnica liniowa: prowadnica szynowa o profilu 15 mm z wózkiem kulkowym.
Typ silnika: Synchroniczny silnik serwo.
Czujnik położenia wirnika: bezwzględny, jednoobrotowy, 12-bitowy.
Zabezpieczenie przed przekręceniem tłoczyska: prowadnica ślizgowa (bez zewnętrznego momentu obrotowego).
Maksymalna długość przewodu: 20 metrów.
Liczba wejść sygnału cyfrowego: 3 (wysuwanie, chowanie, uczenie).
Liczba wyjść sygnału cyfrowego: 3 (wysunięty, schowany, gotowy).
Właściwości wejścia sygnału: galwanicznie odizolowane od modułu mocy. Nie są od siebie galwanicznie odizolowane.
Logika przełączania wyjść: Push Pull.
Logika przełączania wejść: Przełączanie dodatnie.
Odniesienie: ogranicznik zewnętrzny / ręczny przez IO-Link.
Ciężar ze skokiem 100 mm: 1,6 kg.
Dodatkowo na 10 mm skoku: 0,45 kg.
Dodatek poruszanej masy / skok 10 mm: 0,00585 kg.
Zastosowanie
Przy zasilaniu 48 V należy sprawdzić potrzebę zastosowania czopera hamulca dla każdego zastosowania. Podczas pracy generatora (kwadranty 2 i 4) mogą wystąpić przepięcia, które należy ograniczyć za pomocą czopera hamulca.
Zakres temperatury
Temperatura przechowywania: od -20°C do +60°C.
Temperatura robocza: od 0°C do +40°C.
Temperatura robocza: od 0°C do +40°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.