{"product":{"productId":"agid.33957","price":66.84,"name":"Kołki ustalające z nasadką kulistą, forma B, jednostronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym "},"currency":"PLN"}
- Ułatwianie nasadzenia
- Zakleszczenie jest minimalizowane przez wyprowadzenie kuliste i powstający skos
- Wersja stal lub stal nierdzewna
- Stal hartowana i szlifowana
- Stal nierdzewna szlifowana i kolsteryzowana
Opis
Materiał
Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka
Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, powstające na skutek ukośnego nałożenia łącznika lub wywołane przez siły, które nie działają w osi trzpienia podczas nasuwania, zostało zminimalizowane przez wprowadzenie kuliste i powstający skos (patrz schemat łączenia 1).
Wskazówka dotycząca planu
1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym
2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.