{"product":{"productId":"agid.31697","price":1618.44,"name":"Czujnik siły do dociskacza szybkomocującego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Czujnik siły aluminium EN AW-6082.
Obudowa wtyku, stal.
Obudowa wtyku, stal.
Wersja
Czujnik siły anodyzowany w kolorze czarnym.
Obudowa wtyku oksydowana.
Obudowa wtyku oksydowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Smart Products umożliwiają elektroniczny pomiar stanu uruchomienia różnych elementów mocujących i podporowych.
Czujnik siły dociskacza umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną.
Ustawianie wartości zadanej opisano w instrukcji obsługi.
Jest on montowany między mechanicznym dociskaczem a naprężnikiem.
Jeśli czujnik siły zostanie połączony z modułem Bluetooth 85876 przez zintegrowane gniazdo USB C, moduł przesyła status czujnika bezprzewodowo. Sygnał może być odbierany np. przez bramę sieciową 85875 i dalej przetwarzany.
Dodatkowo na zintegrowanym wyświetlaczu LED modułu Bluetooth wizualizowane są wskazania stanu elementu mocującego.
Zasilanie czujnika siły odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Czujnik siły dociskacza umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną.
Ustawianie wartości zadanej opisano w instrukcji obsługi.
Jest on montowany między mechanicznym dociskaczem a naprężnikiem.
Jeśli czujnik siły zostanie połączony z modułem Bluetooth 85876 przez zintegrowane gniazdo USB C, moduł przesyła status czujnika bezprzewodowo. Sygnał może być odbierany np. przez bramę sieciową 85875 i dalej przetwarzany.
Dodatkowo na zintegrowanym wyświetlaczu LED modułu Bluetooth wizualizowane są wskazania stanu elementu mocującego.
Zasilanie czujnika siły odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Materiał
Czujnik siły aluminium EN AW-6082.
Obudowa wtyku, stal.
Obudowa wtyku, stal.
Wersja
Czujnik siły anodyzowany w kolorze czarnym.
Obudowa wtyku oksydowana.
Obudowa wtyku oksydowana.
Wskazówka
Czujnik siły umożliwia porównanie siły, z jaką mocowany jest przedmiot obrabiany, z wcześniej zdefiniowaną wartością zadaną. W instrukcji obsługi opisano ustawienie wartości zadanej. Jeżeli czujnik siły jest wyposażony w moduł Bluetooth, możliwe jest elektroniczne rejestrowanie i przetwarzanie siły. Zasilanie czujnika siły odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji. Moduł Bluetooth 85876 można połączyć z czujnikiem siły przez złącze USB typu C.
Dane techniczne
Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Za pomocą czujnika siły można porównać siłę zacisku mechanicznego dociskacza z wartością zadaną.
Osiągnięcie siły zacisku może być łatwo monitorowane przez operatora na podstawie wskaźnika LED modułu Bluetooth.
Osiągnięcie siły zacisku może być łatwo monitorowane przez operatora na podstawie wskaźnika LED modułu Bluetooth.
Zakres temperatury
0°C do +65°C.
Montaż
Czujnik siły mocuje się śrubami z łbem walcowym ISO 4762 / śrubami DIN 912 przez otwór D1 na stole montażowym. Dopiero wówczas możliwe jest przymocowanie dociskacza szybkomocującego do czujnika siły śrubami przez otwory D2.
Bezpieczeństwo
Czujniki siły nie nadają się do ochrony osób.
Wskazówka dotycząca planu
1) Czujnik siły
2) Gniazdo USB typu C
3) Naprężnik
2) Gniazdo USB typu C
3) Naprężnik
Accessory
Moduł Bluetooth 85876.
Brama sieciowa 85875.
Pasuje do 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Pasuje do 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Brama sieciowa 85875.
Pasuje do 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Pasuje do 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.