Rolki kulkowe norelem
Kulowe elementy transportowe norelem umożliwiają łatwe przesuwanie, obracanie i transportowanie różnego rodzaju przedmiotów i materiałów. Kulowe elementy transportowe najlepiej sprawdzają się jako elementy konstrukcyjne w systemach przenośnikowych, systemach doprowadzania, obrabiarkach oraz urządzeniach pakujących. Transportowane towary bywają ciężkie i wrażliwe, ale dzięki kulowym elementom transportowym norelem wszystkie transporty przebiegają sprawnie.
Zakresy zastosowania kulowych elementów transportowych
Kulowe elementy transportowe norelem są wykorzystywane w prasach do wykrawania, prasach krawędziowych, przyrządach pomiarowych, do transportowania materiałów w strefie pomieszczeń sterylnych i przyrządów miniaturowych oraz do przeładunku towarów i w przenośnikach. Kulowe elementy transportowe norelem są więc rozwiązaniem spełniającym wszelkie wymagania transportowe.
Technika transportowa
- Przenośniki kulkowe, stoły obrotowe i zwrotnice w instalacjach sortujących i rozdzielających
- Skrzyżowania w przenośnikach do transportu ciągłego
- Instalacje do sortowania bagażu na lotniskach
- Transport rur stalowych
- Platformy podnośne
Ogólna budowa maszyn
- Stoły doprowadzające do obrabiarek do blachy
- Przyrządy do krawędziarek
- Układy doprowadzania do centrów obróbkowych
- Stoły wiertnicze i napędzane silnikowo układy wspomagania montażu w budowie silników o dużej mocy
Dalsze zakresy zastosowania
- Budowa maszyn specjalnych
- Przemysł lotniczy
- Przetwórstwo napojów i przemysł kamieniarski
Budowa kulowych elementów transportowych norelem
Kulowe elementy transportowe posiadają solidną obudowę z ułożyskowanym i utwardzanym gniazdem kulowym. Służy ono jako bieżnia toczna dla kul nośnych. Podczas obrotu kole nośne toczą się po gnieździe kulowym.

Zalety kulowych elementów transportowych norelem
- Kulowe elementy transportowe są skonstruowane w taki sposób, że w każdym położeniu montażowym zapewniony jest precyzyjny ruch obrotowy
- Kulowe elementy transportowe pozwalają na osiągnięcie maksymalnej obciążalności/nośności
- Kulowe elementy transportowe mają niewielkie wymagania konserwacyjne
- Kulowe elementy transportowe w niemal wszystkich wersjach są chronione przed zanieczyszczeniem przez filcową uszczelkę nasączoną olejem
- Kulowe elementy transportowe można zamontować szybko i oszczędnie
Asortyment jest podzielony na 42 różne warianty/wykonania kulowych elementów transportowych o szerokim zakresie nośności od 50 do 15 000 N i różnych średnicach.
Wersje wykonania rolek kulkowych
Kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową
Kulowe elementy transportowe z masywną i ocynkowaną obudową stalową są przeznaczone specjalnie do wymagających zadań i zachowują sprawność nawet w przypadku znacznego obciążenia udarowego i w ekstremalnych warunkach. Kulowe elementy transportowe norelem z masywną obudową stalową można stosować do transportowania dużych obciążeń do 15 000 N.
miniaturowych kulowych elementów transportowych
Firma norelem oferuje także inny wariant w postaci miniaturowych kulowych elementów transportowych. To specjalne wykonanie jest stosowane głównie w urządzeniach pomiarowych, do przenoszenia materiałów w pomieszczeniach czystych oraz w miniaturowych mechanizmach. Kulowe elementy transportowe składają się z obudowy ze zintegrowaną panewką łożyska, pokrywki, pojedynczej kuli nośnej oraz większej liczby kulek wsporczych. Miniaturowe kulowe elementy transportowe są dostępne w sklepie internetowym norelem w wersji wykonania ze stali oraz stali nierdzewnej.
Kulowe elementy transportowe z obudową stalową
norelem Kulowe elementy transportowe norelem w obudowie stalowej są wyposażone w uszczelki filcowe. Uszczelki filcowe minimalizują wnikanie występujących zanieczyszczeń. W przypadku obudów klient może w zależności od potrzeb wybrać między stalą ocynkowaną i stalą nierdzewną.
Kula obciążeniowa
Kula obciążeniowa jest dodatkową opcją do wyboru przez klienta. Oprócz stali i stali nierdzewnej dostępne są także kulki obciążeniowe z poliamidu. Kulowe elementy transportowe z kulkami obciążeniowymi z poliamidu (kula z tworzywa sztucznego) są szczególnie odpowiednie do transportu delikatnych towarów, takich jak szkło lub polerowane blachy aluminiowe i stalowe.
Kulowe elementy transportowe do dużego obciążenia, odpowiednie do stosowania na zewnątrz
Kulowe elementy transportowe wykonane w całości ze stali zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu długiej żywotności przy obciążeniu udarowym. Wszystkie jednostki są dostarczane z obudową pełnostalową i utwardzaną powierzchnią. Dzięki licznym otworom kulowe elementy transportowe cechuje wysoki stopień samoczyszczenia. Dzięki temu szczególnie dobrze nadają się do zastosowania w instalacjach zewnętrznych.
Kulowe elementy transportowe z trzpieniem gwintowanym
Kulowe elementy transportowe charakteryzują się dużym obszarem podparcia. Ze względu na mocowanie w wierconym otworze cechują się dużą stabilnością i nośnością. Formowana uszczelka zbierająca kulki nośnej znajduje się na zewnątrz.
Kulowe elementy transportowe z zatrzaskiem/otworem mocującym
Kulowe elementy transportowe z zatrzaskiem lub otworem mocującym (bez obudowy) można łatwo montować i demontować od strony funkcyjnej. Mocowanie rolek kulkowych z zatrzaskiem odbywa się za pomocą wbudowanych elementów zatrzaskowych. Dopuszczają one duże zakresy tolerancji w przypadku otworów montażowych.
Sprężynujące kulowe elementy transportowe
Sprężynujące kulowe elementy transportowe umożliwiają równomierne rozłożenie obciążenia podczas transportu. W przypadku zastosowania w maszynach, np. w prasach do wykrawania, prasach krawędziowych itd., po zakończeniu procesu obróbki element ponownie sprężynuje i przedmiot obrabiany może zostać odprowadzony.
Pierścienie faliste
Zastosowanie pierścieni montażowych umożliwia zwiększenie zakresu tolerancji pomiędzy elementami łączonymi. Kulowe elementy transportowe można zamontować szybko i oszczędnie.
Wskazówki dotyczące montażu i dane techniczne
Wskazówki dotyczące montażu i dane techniczne są również dostępne na karcie danych naszych kulowych elementów transportowych norelem (95000).
Określenie obciążenia kulowych elementów transportowych
Aby obliczyć obciążenie rolki kulkowej, należy podzielić masę transportowanego materiału przez 3. W przypadku właściwego ustawienia kul wartości te można – w zależności od jakości elementu transportowanego – obliczyć także za pomocą liczby nośnych rolek kulkowych.
Rozmieszczenie kulowych elementów transportowych
Rozmieszczenie kulowych elementów transportowych zależy od podstawy transportowanego materiału. W przypadku materiałów o jednolitej, gładkiej powierzchni, jak np. podstawy skrzyni, odstęp między kulowymi elementami transportowymi oblicza się, dzieląc najmniejszą długość krawędzi przez 2,5.
Prędkość transportu i współczynnik nośności
Zalecana prędkość transportu wynosi 1 m/s. W przypadku kul z poliamidu: 0,25 m/s. Podana nośność dotyczy każdego położenia montażowego i odnosi się do 10⁶ obrotów kuli. W przypadku dłuższej eksploatacji przy prędkościach powyżej 1 m/s może dojść do podwyższenia temperatury oraz skrócenia okresu użytkowania, zwłaszcza w przypadku kul o średnicy od 60 do 90, w zależności od obciążenia.
Obliczanie okresu użytkowania (żywotności)
L =(C/F)³ x 10⁶ obr.
L = Okres użytkowania:
C=Nośność (N)
F = Obciążenie (N)
Uwaga: stosować smar do wysokich temperatur (patrz karta danych kulowych elementów transportowych )(95000).
Odporność termiczna
Odporność termiczna w przypadku rolek kulkowych z uszczelką filcową wynosi 100°C stałej temperatury. W przypadku temperatur powyżej 100°C można stosować tylko nieocynkowane rolki kulkowe z kulami stalowymi i bez uszczelek. Uwzględnić zmniejszoną nośność! Nośność pomnożyć razy współczynnik temperatury (tabela).
Określenie obciążenia kulowych elementów transportowych z elementem sprężynującym
W przypadku tych wersji istotną rolę przy wyborze rozmiaru odgrywają wartości podane w rubryce „Siła naprężania”. Masę elementu transportowanego podzielić przez liczbę nośnych rolek kulkowych.