Małe przenośniki taśmowe
Małe przenośniki taśmowe pozwalają na wykonywanie różnych zadań transportowych właściwych dla klienta.
Ten system przenośników jest szczególnie odpowiedni do transportu lekkich ładunków jednostkowych.
W małych przenośnikach taśmowych napęd jest wewnętrzny. Ze względu na niewielką przestrzeń montażową nie ma żadnych przeszkadzających krawędzi.
Mają one również zintegrowaną technologię regulacji i zapewniają elastyczne opcje montażu dzięki profilowi aluminiowemu typu B.
Możliwość zewnętrznej regulacji silnika za pośrednictwem przewodów sterowniczych.
Zalety małych przenośników taśmowych
Małe przenośniki taśmowe wyróżniają się poniższymi właściwościami:
- 24 V DC komutowane elektrycznie (zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją)
- Prosty montaż w istniejących systemach lub instalacjach
- Zgodność z RoHS
- Wykonania specjalne dostępne na zapytanie
Elementy małego przenośnika taśmowego
Mały przenośnik taśmowy składa się z następujących elementów głównych:
|
Rysunki techniczne i dane
Poniższe informacje techniczne odnoszą się do budowy i danych wydajnościowych małych przenośników taśmowych.
MateriałRama: profil aluminiowy 45×45 typ B Kołnierze łożyskowe: aluminium Podparcie paska: stal nierdzewna 1.4301 Krążki zwrotne: aluminium Pas przenośnikowy (strona transportowa): PVC, twardość 70 Shore A (±5) | Dane techniczneNapięcie znamionowe 24 V Moc znamionowa 20 W Prędkość obrotowa silnika 5000 min-¹ Prąd rozruchowy 2 A Długość kabla 5 m |
Dzięki kompaktowej konstrukcji, zintegrowanej technologii regulacji i modułowemu połączeniu z profilami aluminiowymi, małe przenośniki taśmowe stanowią
trwałe i elastyczne rozwiązanie do szerokiego zakresu zadań transportowych w zastosowaniach przemysłowych.