{"product":{"productId":"agid.5831","price":231.29,"name":"Rolki transportowe do dużych obciążeń"},"currency":"PLN"}
Materiał
Tarcza rolki ze stalowej rury, z łożyskiem kulkowym. Okładzina Extrathane twardość 92° w skali Shore'a A.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tarcza rolki ze stalowej rury, z łożyskiem kulkowym. Okładzina Extrathane twardość 92° w skali Shore'a A.
Wskazówka
Łożysko kulkowe bryzgoszczelne. Okładzina jest nalewana na stałe. Te koła są wytrzymałe na ścieranie, nie odbarwiają się pod wpływem kontaktu, nie niszczą podłoża, charakteryzują się cichą pracą, elastycznością i wyjątkowo dużą elastycznością powrotną przy długich okresach eksploatacji oraz odpornością na cięcia i dalsze rozrywanie i wyróżniają się niewielkim oporem tarcia tocznego.
Obszar użycia: wózki podnośne, widłowe, itd.
Inne rozmiary na zamówienie.
Obszar użycia: wózki podnośne, widłowe, itd.
Inne rozmiary na zamówienie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.