PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Wheel body welded steel construction.
Tread Extrathane®.
Wskazówka
Extrathane treads are elastic, resist abrasion, gentle to floors, low-noise and have particularly high elastic restoration after long standing.
Application temperature from -40 °C to +80 °C.
Suitable as replacement rollers for the castors 95030 and 95032.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili