{"product":{"productId":"agid.20388","price":48.02,"name":"Kółka z duroplastu ogniotrwałe"},"currency":"PLN"}
Materiał
Duroplast PF.
Wersja
Twardość 90° w skali Shore'a D, kolor czarny.
udarność z karbem ok. 2,5 kJ/m².
udarność z karbem ok. 2,5 kJ/m².
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Duroplast PF.
Wersja
Twardość 90° w skali Shore'a D, kolor czarny.
udarność z karbem ok. 2,5 kJ/m².
udarność z karbem ok. 2,5 kJ/m².
Wskazówka
Kółka z duroplastu do strefy wysokich temperatur, o bardzo dobrej charakterystyce toczenia na gładkich podłożach.
Duża odporność chemiczna na wiele agresywnych chemikaliów. Typowe obszary użycia to ciepłownie, lakiernie, piece piekarnicze i wędzarnicze w przemyśle spożywczym.
Na szorstkich podłożach nie da się uniknąć intensywniejszego ścierania. Ze względu na ograniczoną odporność mechaniczną żywicy fenolowej powinno się unikać najeżdżania na krawędzie czy progi.
Duża odporność chemiczna na wiele agresywnych chemikaliów. Typowe obszary użycia to ciepłownie, lakiernie, piece piekarnicze i wędzarnicze w przemyśle spożywczym.
Na szorstkich podłożach nie da się uniknąć intensywniejszego ścierania. Ze względu na ograniczoną odporność mechaniczną żywicy fenolowej powinno się unikać najeżdżania na krawędzie czy progi.
Zakres temperatury
Od -35°C do +260°C, krótkotrwale do +300°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.