PL
Wybierz język

Opis

Wersja
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Wskazówka
Magnetic force 450 N. Application temperature up to 100 °C. Hairline cracks in the magnetic material are unavoidable for technical reasons. They do not impair the function of the magnets in any way. (see also 09065-10).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili