PL
Wybierz język

Opis

Wskazówka
Gauge unit suitable for measuring concentricity, run-out and perpendicularity.
The robust design allows the unit to be used in the workshop and metrology room. A swivel contact roller simplifies positioning of the workpiece. The light sliding guides allow the dial gauges to be placed anywhere.
Dane techniczne
Inspection range Ø 5 mm to Ø 80 mm
Roller spacing min. 29 mm, max. 89 mm.
Carriage travel max. 100 mm.
Contact roller thrust is adjustable.
Gear driven rollers.

Roller precision: parallelism and coaxialism of both rollers max. 2 µm.

Base plate granite:
300 mm x 130 mm x 25 mm
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili