{"product":{"productId":"agid.5601","price":199.01,"name":"Dial gaugesDIN 878 "},"currency":"PLN"}
Materiał, wersja
Robust metal housing, chromium-plated
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał, wersja
Robust metal housing, chromium-plated
Wskazówka
Standard clamping shank Ø 8h6
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.