{"product":{"productId":"agid.32587","price":2689.09,"name":"Uchwyt szybkomocujący z aluminium, obrotowy"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus aluminiowy.
Wał ze stali nierdzewnej.
Wał ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus z powłoką twardą.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Uchwyt szybkomocujący z aluminium, obrotowy, forma A, regulowany
od
2 689,09 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Uchwyt szybkomocujący z aluminium, obrotowy, forma B, regulacja precyzyjna
od
4 485,94 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Wał ze stali nierdzewnej.
Wał ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus z powłoką twardą.
Wskazówka
Uchwyty szybkomocujące obrotowe można montować bez narzędzi na uchwytach szybkomocujących podstawowych, płytach bazowych i stołach pozycjonujących i zestawiać oraz łączyć ze wszystkimi produktami z mocowaniem na uchwyt szybkomocujący.
Uchwyt szybkomocujący jest obrotowy. Zakres obrotu to 360°, bezstopniowo. Mocowanie następuje z użyciem śruby radełkowanej.
Regulacja kątowa jest skalowana dokładnie do 2°.
Uchwyt szybkomocujący jest obrotowy. Zakres obrotu to 360°, bezstopniowo. Mocowanie następuje z użyciem śruby radełkowanej.
Regulacja kątowa jest skalowana dokładnie do 2°.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z zatrzaskiem 90°
Forma B: z regulacją precyzyjną
Forma B: z regulacją precyzyjną
Accessory
Płyty bazowe 34031.
Stoły pozycjonujące 34031-05.
Uchwyty szybkomocujące podstawowe 33227-05.
Uchwyty szybkomocujące podstawowe 34006.
Uchwyty szybkomocujące podstawowe 34021.
Stoły krzyżowe 34031-10.
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym 33227-10.
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym obrotowe 34007.
Imadła precyzyjne 33225-5003511.
Imadła centryczne precyzyjne 34010.
Adaptery 33225-20.
Precyzyjne uchwyty trójszczękowe 34011.
Adaptery 33226-05.
Nakładki igłowe 33227.
Zaciski do małych elementów 34012.
Pryzmy magnetyczne 34013.
Pryzmy z zaciskiem sprężystym/dociskaczem 34013-05.
Pryzmy 34013-10.
Stoły pozycjonujące 34031-05.
Uchwyty szybkomocujące podstawowe 33227-05.
Uchwyty szybkomocujące podstawowe 34006.
Uchwyty szybkomocujące podstawowe 34021.
Stoły krzyżowe 34031-10.
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym 33227-10.
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym obrotowe 34007.
Imadła precyzyjne 33225-5003511.
Imadła centryczne precyzyjne 34010.
Adaptery 33225-20.
Precyzyjne uchwyty trójszczękowe 34011.
Adaptery 33226-05.
Nakładki igłowe 33227.
Zaciski do małych elementów 34012.
Pryzmy magnetyczne 34013.
Pryzmy z zaciskiem sprężystym/dociskaczem 34013-05.
Pryzmy 34013-10.