{"product":{"productId":"agid.32649","price":19443.1,"name":"Zestaw elementów mocujących do mocowania w procedurach pomiaru powierzchni i konturu"},"currency":"PLN"}
Opis
Wskazówka
Zestaw elementów mocujących do pomiarów powierzchni i konturów. Składa się z płyty bazowej i różnych elementów mocujących. Umożliwia mocowanie i pozycjonowanie różnych elementów toczonych i frezowanych.
Zestaw umożliwia ustawianie zgrubne i precyzyjne, a dzięki temu dokładne pozycjonowanie. Imadło centryczne precyzyjne można mocować bezpośrednio na płycie bazowej albo łączyć ze stołem krzyżowym lub z uchwytem szybkomocującym z elementem kątowym.
Zestaw umożliwia ustawianie zgrubne i precyzyjne, a dzięki temu dokładne pozycjonowanie. Imadło centryczne precyzyjne można mocować bezpośrednio na płycie bazowej albo łączyć ze stołem krzyżowym lub z uchwytem szybkomocującym z elementem kątowym.
Zalety
Indywidualne zestawianie pojedynczych części do procedur pomiaru powierzchni i konturu.
Zakres dostawy
1x płyta bazowa 34031-200230201.
1x stół krzyżowy 34031-10-050080.
1x uchwyt szybkomocujący z elementem kątowym 33227-10-2.
1x imadło centryczne precyzyjne 34010-500351.
1x szczęka pryzmatyczna 33225-08.
1x stół krzyżowy 34031-10-050080.
1x uchwyt szybkomocujący z elementem kątowym 33227-10-2.
1x imadło centryczne precyzyjne 34010-500351.
1x szczęka pryzmatyczna 33225-08.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.