{"product":{"productId":"agid.32606","price":1487.03,"name":"Uchwyt szybkomocujący podstawowy aluminiowy z wysięgnikiem"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium.
Śruba ze stali nierdzewnej.
Śruba ze stali nierdzewnej.
Wersja
anodyzowane na twardo.
Śruba niepowlekana.
Śruba niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Śruba ze stali nierdzewnej.
Śruba ze stali nierdzewnej.
Wersja
anodyzowane na twardo.
Śruba niepowlekana.
Śruba niepowlekana.
Wskazówka
Uchwyty szybkomocujące stanowią podstawę systemu szybkiej wymiany. Uchwyty szybkomocujące można montować za pomocą wysięgnika bezpośrednio na stole maszynowym lub na płycie bazowej i indywidualnie pozycjonować za pomocą otworu fasolkowego. Uchwyty szybkomocujące można bez użycia narzędzi łączyć ze wszystkimi produktami z mocowaniem na uchwyt szybkomocujący.
Accessory
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym 33227-10.
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym obrotowe 34007.
Uchwyty szybkomocujące obrotowe 34007-02.
Imadła precyzyjne 33225-5003511.
Imadła centryczne precyzyjne 34010.
Precyzyjne uchwyty trójszczękowe 34011.
Adaptery 33226-05.
Nakładki igłowe 33227.
Zaciski do małych elementów 34012.
Pryzmy magnetyczne 34013.
Pryzmy z zaciskiem sprężystym/dociskaczem 34013-05.
Pryzmy 34013-10.
Uchwyty szybkomocujące z elementem kątowym obrotowe 34007.
Uchwyty szybkomocujące obrotowe 34007-02.
Imadła precyzyjne 33225-5003511.
Imadła centryczne precyzyjne 34010.
Precyzyjne uchwyty trójszczękowe 34011.
Adaptery 33226-05.
Nakładki igłowe 33227.
Zaciski do małych elementów 34012.
Pryzmy magnetyczne 34013.
Pryzmy z zaciskiem sprężystym/dociskaczem 34013-05.
Pryzmy 34013-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.