PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Aluminium.
Wersja
hard-coated.
Wskazówka
Quick-change pallets for measuring technology for reproducible positioning. The positioning is achieved with an angle.
Style B is supplied with screws which are used for mounting on the Keyence machines.
Zalety
The clamping modules can be mounted on the mounting plate outside the measuring machine. This enables measuring machine OEE's to be reduced due to shorter setup and fixation times.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili