PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Tarcza gwiaździsta sprzęgła z poliuretanu o twardości 98° wg skali Shore'a A.

Obudowa sprzęgła i piasty zaciskowe z aluminium.

Trzpień rozprężny stalowy.

Śruby ze stali.

Pierścienie centrujące ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Korpus łożyska anodyzowany w kolorze czarnym.
Wskazówka
Zestaw instalacyjny silnika zawierający system sprzęgieł kłowych (sprzęgło elastomerowe z trzpieniem rozprężnym) zapewnia proste i opłacalne przyłączanie silników elektrycznych.

Zalety elastomerowego sprzęgła kłowego:
- Piasta z trzpieniem rozprężnym montowana osiowo
- Bezluzowe i przeciwdrganiowe
- Bardzo duże siły docisku
- Bardzo duża dokładność ruchu obrotowego zespołów
- Krótka konstrukcja
- Łatwość montażu
- Montowana osiowo strona czopu
- Izolacja elektryczna
- Moment znamionowy do 30 Nm
Na zapytanie
Większy otwór piasty D.
Większy moment znamionowy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili