{"product":{"productId":"agid.4533","price":2716.86,"name":"Moduły chwytające chwytak równoległy"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.Wały prowadzące i kulisa ze stali.
Wersja
Obudowa z powłoką Hart-Coat.
Wały prowadzące hartowane i szlifowane.
Wały prowadzące hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.Wały prowadzące i kulisa ze stali.
Wersja
Obudowa z powłoką Hart-Coat.
Wały prowadzące hartowane i szlifowane.
Wały prowadzące hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Niewymagający konserwacji pneumatyczny chwytak równoległy. Sterowanie za pomocą rozdzielacza 4/2 lub 5/2. Napęd sprężonym powietrzem o ciśnieniu 4-8 barów, stałym, filtrowanym (10 µm), osuszonym, z mgłą olejową lub bez.
Całkowicie centryczne mocowanie. Mocowanie wewnętrzne lub zewnętrzne, do wyboru. W celu kontroli położenia końcowego można zastosować łączniki zbliżeniowe dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Dokładność powtarzania: ±0,02 mm.
Całkowicie centryczne mocowanie. Mocowanie wewnętrzne lub zewnętrzne, do wyboru. W celu kontroli położenia końcowego można zastosować łączniki zbliżeniowe dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Dokładność powtarzania: ±0,02 mm.
Accessory
Łączniki zbliżeniowe i wtykowe: patrz tabela.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.