PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Body, carriage and flange plate aluminium alloy.
Guide rails steel
Wersja
Body anodised natural colour.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Wskazówka
Portal modules with ball rail guides. Pneumatic drive through a rodless cylinder. High load rating due to stiffened self-supporting aluminium profiles. The modules can be mounted in any position.
Specified loads apply to dynamic loads.

Repeat accuracy ±0.02 mm.
Zakres temperatury
+5 °C to +70 °C
(+5 °C to +60 °C by size 65)
Na zapytanie
* Other lengths (travel S max. 5000 mm) and intermediate positions.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili